Промышленный ETHERNET – для инверторной технологии SEW-EURODRIVE: Вы можете настроить скорость и производительность этих полевых шин как в централизованной, так и в децентрализованной установочной топологии.
Один кабель – множество возможностей
Одной из причин широкого использования промышленного ETHERNET является высокая скорость передачи данных.
Промышленный ETHERNET обеспечивает высокоскоростную вертикальную передачу данных на уровень управления, а также горизонтальную передачу данных процесса между контроллером и приложением, например приводными преобразователями или преобразователем частоты. Промышленный ETHERNET: канал связи между приводами, датчиками и органами управления. Протоколы промышленного Ethernet различаются в зависимости от протоколов приложения и условий реального времени.
Промышленный Ethernet также позволяет Вам использовать общеизвестные IT-технологии, например email для получения уведомлений в случае аварийной ситуации и Internet Explorer для диагностики используемых компонентов. Это также необходимо для быстрого и эффективного ввода в эксплуатацию и текущей деятельности.
Наше комплексное предложение для передачи данных с использованием инверторной технологии идеально соответствует этим условиям. Пользуйтесь преимуществами быстрой и безопасной передачи данных благодаря инверторным технологиям и системам полевых шин на основе промышленного ETHERNET для Ваших машин и систем.
Будьте на связи с нами.
- Наши специалисты знакомы с Вашими требованиями.
- Благодаря нашей глобальной сети мы всегда оказываемся в нужном месте в нужное время.
- У нас есть опыт и инструменты, и мы гарантируем оптимальную поддержку и консультирование.
Ваши преимущества
-
Бесперебойная передача данных
так как промышленный ETHERNET может быть внедрен в Вашу коммуникационную структуру вертикально и горизонтально. -
Стабильная скорость
Промышленный ETHERNET обеспечивает стабильную скорость передачи данных 100 мбит/с и в горизонтальной, и в вертикальной системе.
Технологии
PROFINET®
основанные на надежной функциональной модели PROFIBUS® DP и обеспечивающие одновременно передачу данных процессов и параметров и функции IT. Как и в системе PROFIBUS® DP, в системе PROFINET® IO централизованные полевые устройства подсоединены к контроллеру посредством описания устройства.
- Более подробная информация доступна в PNO.
EtherNET/IPTM
широко известен в англоязычном мире и используется во многих промышленных установках. Однако производители из центральной Европы, экспортирующие в эти страны, также используют EtherNet/IP™.
- Более подробная информация доступна в ODVA.
EtherCAT®
это коммуникационная технология HART (в реальном времени), отличающаяся гибкостью установки. Доступны варианты звездной, разветвленной, линейной топологии с ответвлениями, что практически не отражается на производительности системы.
- Более подробная информация доступна в ETG.
Обзор опций полевых шин
Промышленный ETHERNET | PROFINET® | EtherNet/IPTM | Modbus/TCP | EtherCAT® |
---|---|---|---|---|
Инверторные технологии, установка шкафов управления и монтаж на стене | ||||
MOVITRAC® Основной преобразователь LTE | Опция DFE32B/UOH | Опция DFE33B/UOH | Опция DFE33B/UOH | Опция DFE24B/UOH |
MOVITRAC® Стандартный преобразователь LTP | Опции: DFE32B/UOH Контроллер DHR |
Опции: DFE33B/UOH Контроллер DHR |
Опции: DFE33B/UOH Контроллер DHR |
Опция DFE24B/UOH |
Инверторные технологии, Монтаж шкафа управления | ||||
MOVITRAC® Стандартный преобразователь B | Опции:
|
Опции:
|
Опции:
|
Опции:
|
MOVIDRIVE® Преобразователь для приложений B | Опции:
|
Опция DFE33B | Опция DFE33B | Опция DFE24B |
Многоосевой сервопреобразователь MOVIAXIS® |
Опции:
|
Опции:
|
Опции:
|
Опция XFE24A |
Децентрализованный преобразователь | ||||
Стандартный преобразователь MOVIMOT® |
Опции:
|
MOVIMOT® опция MTM | MOVIMOT® опция MTM | Опция MFE72A |
MOVIFIT® Пускатель двигателя MOVIFIT® SC; Распределитель MC для MOVIMOT®; стандартный преобразователь MOVIFIT® FC |
Встроенный интерфейс PROFIsafe (опция) |
Встроенный интерфейс | Встроенный интерфейс | |
Стандартный преобразователь MOVIPRO® |
Встроенный интерфейс PROFIsafe (опция) |
Встроенный интерфейс | Встроенный интерфейс | |
Децентрализованные приводы/мехатроника | ||||
Мотор-редуктор с интегрированным преобразователем MOVIMOT® |
Опции:
|
MOVIMOT® опция MTM | MOVIMOT® опция MTM | Опция MFE72A |
MOVIGEAR® SNI и Электродвигатель DRC-SNI |
Встроенный интерфейс в MOVIFIT® FDC | Встроенный интерфейс в MOVIFIT® FDC | Встроенный интерфейс в MOVIFIT® FDC | |
MOVIGEAR® DSC и Электродвигатель DRC-DSC |
Опции:
|
Опция DFE32B/UOH | Опция DFE32B/UOH | Опция DFE24B/UOH |
Шлюз полевой шины | Опции:
|
Опции:
|
Опции:
|
Опция DFE24B/UOH |
Управление MOVI-PLC® и CCU (конфигурируемый блок управления) а также MOVIFIT® FDC |
Встроенный интерфейс: DHR | Встроенный интерфейс: DHR | Встроенный интерфейс: DHR |
Сфера применения
Промышленность | Общие условия | Цели |
---|---|---|
Автомобильная промышленность | Большое количество участников |
|
Погрузка и выгрузка багажа в аэропортах | Большое количество участников Крупный масштаб Разнообразные товары для транспортировки |
|
Транспорт и логистика | Разнообразные товары для транспортировки |
|
Производство напитков – бутилирование | Разная продолжительность циклов |
|